1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: JTM-0512-020
- Vật liệu: iglidur® J
- Hình dáng: Vòng đệm chặn
- Các kích thước:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Chạy đường dài bền bỉ, chống mài mòn trên (gần như) mọi trục với hệ số ma sát rất thấp
- Độ mài mòn thấp đối với các vật liệu trục khác nhau
- Hệ số ma sát thấp khi vận hành khô
- Giảm chấn động
iglidur® J - Vận hành bền bỉ linh hoạt
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
Máy bán hàng tự độngNgành in ấnNgành đồ uốngHàng khôngPhòng sạch
Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Sử dụng các tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp
- Có sẵn hơn 250 kích thước trong kho
- Mài mòn thấp nhiều vật liệu trục chính khác nhau
- Hệ số ma sát thấp khi vận hành khô
- Chống rung động
- Độ bền hóa chất tốt
- Vật liệu tối ưu để sử dụng với trục mềm chi phí thấp
- Độ hút ẩm thấp
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
Máy bán hàng tự độngNgành in ấnNgành đồ uốngHàng khôngPhòng sạch
Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Khi nào thì sử dụng?
| Khi nào thì không sử dụng?
|
Không chắc về độ phù hợp?