Bạc lót nhựa trơn igutex® TX3, mm - TX3SM

Bạc lót nhựa trơn igutex® TX3, mm - TX3SM
Bạc lót nhựa trơn igutex® TX3, mm - TX3SM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa trơn igutex® TX3, mm - TX3SM
Bạc lót nhựa trơn igutex® TX3, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: TX3SM-2024-15
  • Vật liệu: igutex® TX3
  • Hình dáng: Bạc lót trơn
  • Các kích thước:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Thêm igutex® TX3 linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Quấn (cuốn)
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Bạc lót có khả năng chống mài mòn tốt trong môi trường làm việc rất khắc nghiệt
  • Không cần bôi trơn và bảo trì
  • Đã thử nghiệm trong phòng thí nghiệm igus với tốc độ xoay lên tới 130 MPa và 0,01m/s
  • Tuổi thọ dài nhờ khả năng chống mài mòn cao, không cần bôi trơn thêm
igutex® TX3 | Bạc lót nhựa trơn sợi tổng hợp cho ứng dụng chịu tải cao Đặc biệt trong ngành máy nông nghiệp và xây dựng, yêu cầu về tuổi thọ tối đa và độ tin cậy vận hành là rất cao. igutex® TX3 được thiết kế để sử dụng mà không cần bôi trơn. Do đó, thời gian dừng máy do bôi trơn không đủ được loại trừ. Nhờ đó, chi phí được giảm và đồng thời bảo vệ môi trường.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến