- Mã số sản phẩm: P210SM-0405-04
- Vật liệu: iglidur® P210
- Hình dáng: Bạc lót trơn dạng ống
- Các kích thước:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Chống mài mòn tốt ở nhiệt độ phòng
- Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
- Hệ số ma sát tuyệt vời
- Độ hút ẩm thấp
- Cực kỳ chịu áp lực biên
- Có khả năng chống va đập và tác động rất tốt
- Bền trong bụi bẩn
- Hành vi phun sương theo tiêu chuẩn DIN 75201-B
iglidur® P210 | Chuyên gia cho các ứng dụng dao động và con lăn – đặc tính ma sát và chống mài mòn tốt trên hầu hết các loại trục
Với iglidur® P210, người dùng có trong tay một vật liệu đa năng, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau và sở hữu tuổi thọ vượt trội, đặc biệt trong các ứng dụng dao động với tải trọng trung bình lên đến 20 MPa. Vật liệu linh hoạt này đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều giải pháp tùy chỉnh cũng như dưới dạng thanh vật liệu bán thành phẩm. Ngoài ra, iglidur® P210 còn phù hợp với các thiết kế dạng kẹp (clip-on), thiết kế có tải trước (pre-loaded) và các ứng dụng trong nội thất phương tiện.
Ứng dụng điển hình
- Kỹ thuật nông nghiệp
- Cơ khí chế tạo máy
- Nội thất / Thiết kế công nghiệp
- Ngành công nghiệp dệt may
Khi nào nên sử dụng?
- Khi cần một vật liệu đa năng để sử dụng trong môi trường ẩm
- Khi cần một vật liệu có khả năng chống mài mòn rất cao cho các ứng dụng dao động với tải trọng trung bình
- Khi xuất hiện tải trọng cục bộ ở mép và tải va đập
- Khi khả năng chịu tải bề mặt của iglidur® J không đáp ứng yêu cầu
Khi nào không nên sử dụng?
- Khi cần vật liệu đa dạng về kích thước nhất có thể
- Khi cần vật liệu cho các ứng dụng dao động chịu tải rất cao
- Khi nhiệt độ làm việc vượt quá +100°C