igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM

igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM drawing
1 từ 2
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: TX3SM-2024-15
  • Vật liệu: igutex® TX3
  • Biểu mẫu: Mua bạc lót trượt
  • Các kích thước:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Quấn (cuốn)
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Lowest wear rates under extreme dry running conditions
  • No lubrication and maintenance
  • Tested in the igus test laboratory up to 130 MPa and 0.01 m/s swiveling
  • Long service life due to low wear, no additional lubrication required
igutex® TX3 | Fibre composite plain bearing for high load applications Agricultural and construction machinery in particular require maximum service life and operational reliability. igutex® TX3 is designed for lubrication-free use. Machine downtimes due to insufficient lubrication are therefore ruled out. This reduces costs and is good for the environment.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến