Bạc lót trơn iglidur® Q3E, mm - Q3ESM

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

Bạc lót trơn iglidur® Q3E, mm - Q3ESM
Bạc lót trơn iglidur® Q3E, mm - Q3ESM drawing
1 từ 2
Bạc lót trơn iglidur® Q3E, mm - Q3ESM
Bạc lót trơn iglidur® Q3E, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: Q3ESM-2023-10
  • Vật liệu: iglidur® Q3E
  • Hình dáng: Bạc lót trơn
  • Các kích thước:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Thích hợp để sử dụng dưới tải trọng lớn
  • Tiết kiệm chi phí nhờ sản xuất bằng phương pháp ép phun
  • Đã được kiểm tra tại phòng thí nghiệm thử nghiệm
  • Vận hành khô không cần bôi trơn giúp tiết kiệm chất bôi trơn

Bạc lót nhựa iglidur® Q3E | Bạc lót nhựa tải nặng tối ưu chi phí cho sản xuất hàng loạt quy mô lớn

Bạc lót nhựa iglidur® Q3E được cấu tạo từ hai thành phần: một lớp trượt bên trong được tối ưu hóa cho khả năng chống mài mòn và hệ số ma sát thấp, cùng một lớp ngoài được gia cường đặc biệt để tạo nên kết cấu vỏ có độ bền cơ học cao. Các bạc lót này được sản xuất bằng công nghệ ép phun hai thành phần, nhờ đó mang lại hiệu quả chi phí vượt trội cho các ứng dụng sản xuất hàng loạt.


Được phát triển cho tải trọng cao

Bạc lót nhựa làm từ vật liệu iglidur® Q3E phù hợp cho các ứng dụng tải nặng, nơi trước đây thường sử dụng bạc lót kim loại hoặc bạc lót composite sợi, đồng thời giúp tối ưu chi phí, bao gồm cả trong ngành máy xây dựng và máy nông nghiệp. Với áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa lên đến 180 MPa, bạc lót nhựa iglidur® Q3E có thể đáp ứng nhiều ứng dụng tải nặng khác nhau.


Tự bôi trơn và không cần bảo trì

Ưu điểm nổi bật: các bạc lót nhựa này không cần bôi trơn định kỳ, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và chi phí chất bôi trơn. Các chất bôi trơn rắn ở kích thước vi mô được tích hợp trực tiếp trong polymer của lớp trượt bên trong và sẽ được giải phóng dần trong suốt quá trình vận hành của bạc lót. Nhờ sử dụng bạc lót nhựa iglidur® Q3E, có thể tránh được những hư hỏng tốn kém đối với trục và bạc lót do việc bôi trơn không đầy đủ hoặc không đúng cách.

Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến