- Mã số sản phẩm: Q3ESI-1620-16
- Vật liệu: iglidur® Q3E
- Hình dáng: Bạc lót trơn
- Các kích thước:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Suitable for use under extreme loads
- Cost-effective with injection moulding
- Tested in the laboratory
- Lubrication-free dry operation
Bạc lót nhựa iglidur® Q3E | Bạc lót nhựa tải nặng tối ưu chi phí cho sản xuất hàng loạt quy mô lớn
Bạc lót nhựa iglidur® Q3E được cấu tạo từ hai thành phần: một lớp trượt bên trong được tối ưu hóa cho khả năng chống mài mòn và hệ số ma sát thấp, cùng một lớp ngoài được gia cường đặc biệt để tạo nên kết cấu vỏ có độ bền cơ học cao. Các bạc lót này được sản xuất bằng công nghệ ép phun hai thành phần, nhờ đó mang lại hiệu quả chi phí vượt trội cho các ứng dụng sản xuất hàng loạt.
Được phát triển cho tải trọng cao
Bạc lót nhựa làm từ vật liệu iglidur® Q3E phù hợp cho các ứng dụng tải nặng, nơi trước đây thường sử dụng bạc lót kim loại hoặc bạc lót composite sợi, đồng thời giúp tối ưu chi phí, bao gồm cả trong ngành máy xây dựng và máy nông nghiệp. Với áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa lên đến 180 MPa, bạc lót nhựa iglidur® Q3E có thể đáp ứng nhiều ứng dụng tải nặng khác nhau.
Tự bôi trơn và không cần bảo trì
Ưu điểm nổi bật: các bạc lót nhựa này không cần bôi trơn định kỳ, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và chi phí chất bôi trơn. Các chất bôi trơn rắn ở kích thước vi mô được tích hợp trực tiếp trong polymer của lớp trượt bên trong và sẽ được giải phóng dần trong suốt quá trình vận hành của bạc lót. Nhờ sử dụng bạc lót nhựa iglidur® Q3E, có thể tránh được những hư hỏng tốn kém đối với trục và bạc lót do việc bôi trơn không đầy đủ hoặc không đúng cách.