iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM

Specialist for pivoting, rolling applications and more

iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM
iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM drawing
1 from 2
iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM
iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: P210SM-0405-04
  • Material: iglidur® P210
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® P210 | Chuyên gia cho các ứng dụng xoay trục và con lăn - hệ số ma sát và độ mài mòn tốt trên hầu hết các loại trục

Với iglidur® P210, người sử dụng có trong tay một vật liệu đa dụng với tuổi thọ vượt trội, đặc biệt trong các ứng dụng xoay trục chịu tải trung bình lên đến 20MPa. Vật liệu linh hoạt này đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều giải pháp tùy chỉnh và dưới dạng vật liệu thanh nguyên liệu. Các thiết kế lắp ráp kẹp hoặc có tải trước cùng với ứng dụng trong nội thất xe hơi đều có thể thực hiện được.

Ứng dụng điển hình

  • Kỹ thuật nông nghiệp
  • Cơ khí chế tạo máy
  • Nội thất / Thiết kế công nghiệp
  • Ngành công nghiệp dệt may

Khi nào nên sử dụng?

  • Khi cần một vật liệu đa dụng để sử dụng trong môi trường ẩm ướt
  • Khi cần vật liệu chịu mài mòn rất tốt cho các ứng dụng xoay trục tải trung bình
  • Khi xuất hiện các tải lực tập trung và va đập
  • Khi áp lực bề mặt của iglidur® J không đủ đáp ứng

Khi nào không nên sử dụng?

  • Khi cần vật liệu đa dạng về kích thước nhất có thể
  • Khi cần vật liệu cho các ứng dụng xoay trục chịu tải rất cao
  • Khi nhiệt độ làm việc vượt quá +100°C
Unsure if it fits?