Bạc lót nhựa trơn iglidur® N54, đơn vị mm

Chất dẻo sinh học biopolymer dựa vào nguồn lực tái tạo được

Bạc lót nhựa trơn iglidur® N54, đơn vị mm
Bạc lót nhựa trơn iglidur® N54, đơn vị mm drawing
1 from 2
Bạc lót nhựa trơn iglidur® N54, đơn vị mm
Bạc lót nhựa trơn iglidur® N54, đơn vị mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: N54SM-0608-06
  • Material: iglidur® N54
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Có nguồn gốc từ tài nguyên tái tạo

iglidur® N54 | Vật liệu sinh học từ nguyên liệu tái tạo

iglidur® N54 là vật liệu iglidur® đầu tiên chủ yếu được làm từ biopolymer - một nguồn nguyên liệu tái tạo thân thiện với môi trường.Ngoài đặc tính không cần bôi trơn vốn có của tất cả các vật liệu iglidur®, N54 còn là một bước tiến quan trọng giúp cải thiện cân bằng môi trường.Vật liệu này có hệ số ma sát tốt cùng tuổi thọ cao, phù hợp cho các ứng dụng có chuyển động không liên tục. Nhờ đó, iglidur® N54 đã khẳng định vị trí vững chắc trong dòng sản phẩm iglidur®.

Ứng dụng điển hình

  • Kỹ thuật cơ khí
  • Nội thất / Thiết kế công nghiệp

Khi nào nên sử dụng?

  • Cho các ứng dụng chuyển động không liên tục, tải trọng từ thấp đến trung bình
  • Cho các tải trọng gần như tĩnh
  • Khi cần tối ưu hóa cân bằng môi trường của sản phẩm

Khi nào không nên sử dụng?

  • Nếu cần một vật liệu tiêu chuẩn đa năng
  • Nếu ứng dụng có tần suất chuyển động cao và vận hành liên tục
  • Nếu có nhiệt độ làm việc cao
Unsure if it fits?