Bạc lót nhựa trơn iglidur® J UV, đơn vị mm

Phù hợp cho môi trường tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng liên tục

Bạc lót nhựa trơn iglidur® J UV, đơn vị mm
Bạc lót nhựa trơn iglidur® J UV, đơn vị mm drawing
1 from 2
Bạc lót nhựa trơn iglidur® J UV, đơn vị mm
Bạc lót nhựa trơn iglidur® J UV, đơn vị mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVSM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Ổn định tia UV
  • Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Độ hút ẩm thấp
  • Chịu môi trường cao
  • Bền với áp lực biên
  • Khả năng chịu những va đập và tác động
  • Bền trong bụi bẩn
Ngày nay, sản phẩm không chỉ tồn tại dưới hình dạng thông thường mà còn được thiết kế với nhiều hình dạng đặc biệt phục vụ cho những ứng dụng chuyên biệt, trong đó có những trường hợp phải chịu tác động kéo dài của tia UV. Do đó, igus® đã phát triển một vật liệu mới: iglidur® J UV. Các tính chất tribo như ma sát và mài mòn của vật liệu màu đen mới tương đương với vật liệu tiêu chuẩn iglidur® J rất bền mài mòn. Ban đầu, sẽ có sẵn dải sản phẩm bạc lót trơn tiêu chuẩn với hoặc không có tai, phù hợp cho trục có đường kính lên đến 20mm. Ứng dụng làm từ vật liệu iglidur® J UV có thể được cung cấp theo yêu cầu với tất cả các kích thước tiêu chuẩn trước đây của iglidur® J, cũng như các chi tiết đặc biệt được thiết kế riêng theo yêu cầu.
Unsure if it fits?