iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM

Ideal for plastic shafts

iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
1 từ 2
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: J260SM-0608-06
  • Vật liệu: iglidur® J260
  • Hình dáng: Bạc lót trơn dạng ống
  • Các kích thước:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
iglidur® J260 | Lý tưởng cho trục nhựa
Vật liệu iglidur® J260 luôn chứng tỏ hiệu quả trong những ứng dụng yêu cầu tuổi thọ cao và hệ số ma sát thấp, đặc biệt khi kết hợp với trục nhựa! iglidur® J260 tương tự iglidur® J, là loại bạc lót bền bỉ với khả năng chống mài mòn xuất sắc, đồng thời nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa +120 °C mang lại nhiều dự trữ hơn trong vận hành.

Ứng dụng điển hình

Máy bán hàng tự độngMáy công cụRobot công nghiệp

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi sử dụng trục nhựa/polymer
  • Khi khả năng chịu nhiệt của iglidur® J không đủ
  • Khi cần bạc lót có hệ số ma sát thấp
  • Khi cần khả năng chống mài mòn cao ở tải trọng trung bình
  • Khi yêu cầu khả năng kháng chất lỏng tốt
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến