1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J2SM-0608-06
- Material: iglidur® J2
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Độ hút ẩm thấp
- Chịu môi trường cao
iglidur® J2 | Thân thiện với môi trường, đa năng và kinh tế
iglidur® J2 có khả năng chống chịu với nhiều môi trường tương đương với iglidur® J và các vật liệu tương tự. Các thông số cơ học trong các ứng dụng chuyển động gián đoạn tốt hơn, đồng thời giảm đáng kể ma sát và mài mòn so với các vật liệu khác. Giống như tất cả các vật liệu iglidur®, iglidur® J2 không chứa PFOA.
Ứng dụng điển hình
- Xe máy/xe tay ga
- Ngành công nghiệp robot
Khi nào nên sử dụng?
- Khi yêu cầu vật liệu ít hút ẩm và có khả năng chịu môi trường tốt, chủ yếu chịu tải tĩnh
- Khi cần vật liệu giá rẻ dùng trong môi trường ẩm ướt với giá trị pv thấp
- Khi có sự bôi trơn cơ bản tại điểm trục quay
Khi nào không nên sử dụng?
- Nếu cần vật liệu có độ bền mài mòn rất cao cho hoạt động liên tục trong môi trường khô
- Nếu tính hút ẩm thấp và khả năng chịu môi trường không phải là yếu tố quan trọng
- Nếu yêu cầu khả năng chịu nhiệt và chịu hóa chất cao
Unsure if it fits?