Bạc lót nhựa mặt bích nhựa iglidur® JPF (kích thước mm)

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

Bạc lót nhựa mặt bích nhựa iglidur® JPF (kích thước mm)
Bạc lót nhựa mặt bích nhựa iglidur® JPF (kích thước mm) drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa mặt bích nhựa iglidur® JPF (kích thước mm)
Bạc lót nhựa mặt bích nhựa iglidur® JPF (kích thước mm) drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: JPFFM-0304-05
  • Vật liệu: iglidur® JPF
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Chịu mài mòn và đa dụng, không chứa PTFE
  • Giá thành kinh tế nhờ công nghệ ép phun
  • Đặc tính ma sát tribology tương đương hoặc tốt hơn iglidur® J, tùy thuộc vào ứng dụng

iglidur® JPF | Vật liệu đa dụng cho tuổi thọ vận hành cao
Dựa trên vật liệu bền bỉ đã được kiểm chứng iglidur® J, iglidur® JPF mang lại các đặc tính tương đương mà không sử dụng PTFE. Bạc lót nhựa iglidur® JPF có mặt bích nổi bật nhờ hệ số ma sát rất thấp trong điều kiện chạy khô và xu hướng stick-slip rất thấp. Với áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa 35 MPa, bạc lót nhựa iglidur® JPF không phù hợp cho tải trọng cực cao.

Ứng dụng điển hình

Máy bán hàng tự động
Ngành in ấn
Ngành đồ uống
Hàng không
Phòng sạch

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 

Khi nào thì sử dụng?
  • Dành cho vận tốc cao
  • Khi yêu cầu khả năng chống mài mòn cao nhất ở áp suất thấp đến trung bình
  • Độ mòn thấp đối với các trục khác nhau
  • Khi yêu cầu hệ số ma sát thấp trong vận hành khô
  • Để giảm rung
  • Khi cần kháng hóa chất tốt
  • Để có hiệu năng tốt nhất với vật liệu trục chính mềm
  • Độ hút ẩm thấp
Khi nào thì không sử dụng?

Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với từng loại vật liệu, độ hút ẩm và độ giãn nở nhiệt là các yếu tố quyết định. Các bạc lót có độ hút ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc nhỏ hơn. Quy tắc đối với chiều dày thành bạc: thành bạc càng dày thì khe hở cần thiết càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Độ dôi lắp ép có thể lên đến 2% đường kính trong. Điều này đảm bảo bạc lót được lắp ép chắc chắn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 

Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến