Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® HPF, mm - HPFFM

Endurance runner with high media resistance

Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® HPF, mm - HPFFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® HPF, mm - HPFFM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® HPF, mm - HPFFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® HPF, mm - HPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: HPFFM-0304-05
  • Vật liệu: iglidur® HPF
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Không có PTFE 
  • Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Khả năng chống mài mòn cao ở nhiệt độ cao
  • Phù hợp cho tốc độ rất cao
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Độ hút ẩm rất thấp
  • Chống mài mòn tốt dưới nước
  • Kháng môi trường rất cao
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A

iglidur® HPF | Vật liệu bền bỉ cho tuổi thọ vận hành cao
iglidur® HPF là vật liệu không chứa PTFE và là lựa chọn hàng đầu khi yêu cầu tuổi thọ dài trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Khả năng chống mài mòn cực cao kết hợp với khả năng chống chịu nhiệt độ và môi trường tuyệt vời - không chỉ trong ngành công nghiệp đóng gói và thực phẩm hoặc ngành công nghiệp ô tô.

Ứng dụng điển hình

Máy bán hàng tự độngNgành công nghiệp đồ uốngNgành công nghiệp dệt mayNgành công nghiệp đóng gói

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 

Khi nào thì sử dụng?
  • Khi cần tuổi thọ sử dụng tối đa, chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm
  • Khi hệ số ma sát thấp ở nhiệt độ cao là quan trọng
  • Khi cần vệ sinh kỹ lưỡng thông thường (như bắn tia nước, hơi nước nóng)
  • Dùng cho ứng dụng dưới nắp ca-pô
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng các tùy chọn bộ lọc để tìm sản phẩm phù hợp 

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót nhựa iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và chiều dày thành bạc. Đối với từng loại vật liệu, độ hút ẩm và độ giãn nở nhiệt là các yếu tố quyết định. Các bạc lót có độ hút ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc nhỏ hơn. Quy tắc đối với chiều dày thành bạc: thành bạc càng dày thì khe hở cần thiết càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về đúng dung sai sau khi ép vào vỏ ổ. Độ dôi lắp ép có thể lên đến 2% đường kính trong. Điều này đảm bảo bạc lót được lắp ép chắc chắn. Nhờ đó, các chuyển động theo phương trục hoặc hướng kính trong vỏ ổ được ngăn chặn hiệu quả.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí

Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến