Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® ECO, hệ mm - ECOGFM

Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® ECO, hệ mm - ECOGFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® ECO, hệ mm - ECOGFM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® ECO, hệ mm - ECOGFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® ECO, hệ mm - ECOGFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: ECO-GFM-0810-09
  • Vật liệu: iglidur® ECO-G
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến