Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® E, mm - EFM

Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® E, mm - EFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® E, mm - EFM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® E, mm - EFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® E, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: EFM-0608-06
  • Vật liệu: iglidur® E
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Thêm iglidur® E linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Tuổi thọ dài khi sử dụng với trục nhôm
  • Khả năng chịu mài mòn tốt trong các ứng dụng chuyển động tuyến tính và dao động

iglidur® E nổi bật với tuổi thọ vận hành dài khi kết hợp với trục nhôm. Vật liệu này mang lại khả năng chịu mài mòn đặc biệt tốt, nhất là trong các ứng dụng chuyển động tuyến tính và dao động. Các lĩnh vực ứng dụng điển hình bao gồm ngành dệt may, ngành bao bì, ngành in và công nghệ tự động hóa.

Dung sai và hệ thống đo lường

Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót nhựa iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và chiều dày thành bạc. Độ hút ẩm và độ giãn nở nhiệt là những yếu tố quan trọng đối với vật liệu. Các bạc lót có độ hút ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc nhỏ. Đối với chiều dày thành bạc, áp dụng nguyên tắc sau: bạc lót càng dày thì khe hở bạc cần thiết càng lớn.

Lắp đặt

Bạc lót nhựa iglidur® là loại bạc lót lắp ép. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về đúng dung sai sau khi được ép vào lỗ lắp. Độ dôi lắp ép có thể lên đến 2% đường kính trong. Điều này đảm bảo bạc lót được lắp ép chắc chắn. Nhờ đó, hiện tượng dịch chuyển theo phương trục hoặc hướng kính trong vỏ ổ được ngăn chặn một cách đáng tin cậy.

Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến