Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® XPF, mm - XPFFM

The chemical and temperature specialist, up to 150MPa static

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® XPF, mm - XPFFM
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® XPF, mm - XPFFM drawing
1 từ 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® XPF, mm - XPFFM
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® XPF, mm - XPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: XPFFM-0304-05
  • Vật liệu: iglidur® XPF
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Không có PTFE
  • Khả năng chống mài mòn cao ở nhiệt độ cao
  • Thích hợp với tốc độ cực cao
  • Độ hút ẩm rất thấp
  • Khả năng chống mài mòn cao ở dưới nước
  • Kháng môi trường rất cao
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Dẫn điện
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A
iglidur® XPF | Chuyên gia về hóa chất và nhiệt độ, ổn định tới 150 MPa
iglidur® XPF được thiết kế cho tốc độ cao hơn các bạc lót nhựa iglidur® khác nhờ khả năng chịu nhiệt cao kết hợp với độ bền nén và khả năng kháng hóa chất vượt trội.

Các ứng dụng điển hình

Ngành đồ uống
Ngành chế biến gỗ
Máy móc ngành nhựa
Hàng không
Hàng không

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp

 
Khi nào thì sử dụng?
  • Đối với lực nén lên đến 150MPa
  • Đối với chuyển động tuyết tính bằng thép không gỉ ở nhiệt độ cao
  • Bền hóa chất thông dụng
  • Chịu được nhiệt độ từ -100°C đến + 250°C (ngắn hạn lên đến + 315°C)
  • Độ hút ẩm rất thấp
  • Cho khả năng chống mài mòn cao trong toàn bộ phạm vi nhiệt độ
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp 

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày thành. Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính bên trong chỉ được điều chỉnh đến mức dung sai thích hợp sau khi ấn vào vỏ. Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Các chuyển động hướng trục hoặc hướng tâm trong vỏ được tránh khỏi.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến