Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® X, mm - XFM

Chuyên gia về hóa chất và nhiệt độ, chịu tải tĩnh lên đến 150MP

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® X, mm - XFM
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® X, mm - XFM drawing
1 từ 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® X, mm - XFM
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® X, mm - XFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: XFM-020406-03
  • Vật liệu: iglidur® X
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Khả năng chống mài mòn cao ở nhiệt độ cao
  • Thích hợp với tốc độ cực cao
  • Độ hút ẩm rất thấp
  • Khả năng chống mài mòn cao ở dưới nước
  • Kháng môi trường rất cao
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Dẫn điện
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A
Vật liệu chuyên biệt cho hóa chất và nhiệt độ.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến