iglidur® R, flange bearing, mm - RFM

Low-cost material, low wear

iglidur® R, flange bearing, mm - RFM
iglidur® R, flange bearing, mm - RFM drawing
1 from 2
iglidur® R, flange bearing, mm - RFM
iglidur® R, flange bearing, mm - RFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: RFM-0405-03
  • Material: iglidur® R
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Low-cost material for high-volume production

iglidur ® R | Vật liệu tiết kiệm chi phí, hệ số ma sát thấp

Trong quá trình phát triển iglidur® R, tiêu chí đặt ra là hiệu năng cao đi cùng mức giá rất phải chăng. Đặc biệt, vật liệu phải đạt được hệ số ma sát và độ mài mòn thấp trong điều kiện vận hành khô. Các chi tiết làm từ iglidur® R được hỗ trợ bởi sự kết hợp của các chất bôi trơn rắn. Vật liệu không chứa PTFE và silicone này đạt hệ số ma sát rất thấp khi vận hành khô và gần như không xảy ra hiện tượng stick-slip (trượt giật).

Ứng dụng tiêu biểu

  • Xe máy / xe tay ga
  • Nội thất / Thiết kế công nghiệp

Thể thao, thể hình và phục hồi chức năng


Khi nào sử dụng?

  • Khi cần độ chống mài mòn cao ở tải trọng thấp
  • Khi tìm kiếm vật liệu với chi phí rất hợp lý
  • Khi yêu cầu hệ số ma sát rất thấp trong vận hành khô
  • Khi có tải trọng cạnh (edge load) xuất hiện
  • Khi cần vật liệu có khả năng hấp thụ ẩm thấp
  • Khi ứng dụng không cho phép sử dụng PTFE hoặc silicone

Khi nào không nên sử dụng?

  • Nếu tải áp suất cao xảy ra
  • Khi nhiệt độ vận hành liên tục trên +90°C
  • Khi cần vật liệu có độ chống mài mòn tối ưu nhất 
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)