- Mã số sản phẩm: JPFFM-0304-05
- Vật liệu: iglidur® JPF
- Hình dáng: Bạc lót mặt bích
- Các kích thước:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Chịu mài mòn và đa dụng, không chứa PTFE
- Giá thành kinh tế nhờ công nghệ ép phun
- Đặc tính ma sát tribology tương đương hoặc tốt hơn iglidur® J, tùy thuộc vào ứng dụng
iglidur® JPF | Vật liệu đa dụng cho tuổi thọ vận hành cao
Dựa trên vật liệu bền bỉ đã được kiểm chứng iglidur® J, iglidur® JPF mang lại các đặc tính tương đương mà không sử dụng PTFE. Bạc lót nhựa iglidur® JPF có mặt bích nổi bật nhờ hệ số ma sát rất thấp trong điều kiện chạy khô và xu hướng stick-slip rất thấp. Với áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa 35 MPa, bạc lót nhựa iglidur® JPF không phù hợp cho tải trọng cực cao.
Ứng dụng điển hình
Máy bán hàng tự động
Ngành in ấn
Ngành đồ uống
Hàng không
Phòng sạch
Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Khi nào thì sử dụng?
| Khi nào thì không sử dụng?
|
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp
Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với từng loại vật liệu, độ hút ẩm và độ giãn nở nhiệt là các yếu tố quyết định. Các bạc lót có độ hút ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc nhỏ hơn. Quy tắc đối với chiều dày thành bạc: thành bạc càng dày thì khe hở cần thiết càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm
Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Độ dôi lắp ép có thể lên đến 2% đường kính trong. Điều này đảm bảo bạc lót được lắp ép chắc chắn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí