Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® GPF, hệ mm - GPFFM

Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® GPF, hệ mm - GPFFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® GPF, hệ mm - GPFFM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® GPF, hệ mm - GPFFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® GPF, hệ mm - GPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: GPFFM-0304-05
  • Vật liệu: iglidur® GPF
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Không có PTFE
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Bền với áp lực biên
  • Khả năng chịu những va đập và tác động
  • Đặc biệt chống bụi bẩn
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A
  • Hành vi phun sương theo tiêu chuẩn DIN 75201-B
iglidur® GPF | Vật liệu đa dụng
Vật liệu không chứa PTFE dựa trên iglidur® G đã được chứng minh hiệu quả. Bạc lót nhựa iglidur® GPF đáp ứng phạm vi yêu cầu ứng dụng rộng nhất. Vì vậy, vật liệu này được xem là giải pháp đa năng thực thụ. Các ứng dụng điển hình bao gồm tải trọng từ trung bình đến cao, tốc độ bề mặt trung bình và nhiệt độ trung bình. iglidur® GPF là "vận động viên thập môn phối hợp" trong dòng vật liệu iglidur®. Vật liệu này cho hiệu suất vượt trội ở nhiều tiêu chí kỹ thuật khác nhau và là lựa chọn đa dụng kinh điển, đặc biệt xét về các đặc tính cơ học, nhiệt và ma sát tribology tổng thể.

Ứng dụng điển hình

Nông nghiệp
Công nghệ ô tô
Máy móc xây dựng
Máy công cụ
Thiết bị thể dục và thể thao

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp cho ngành công nghiệp

 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi cần một bạc lót có hiệu quả về kinh tế một cách toàn diện
  • Đối với tốc độ vòng từ thấp đến trung bình
  • Khi bạc lót cần chạy trên các trục có vật liệu khác nhau
  • Đối với chuyển động xoay và quay
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán, gia công
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến