1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: FPFFM-0608-06
- Vật liệu: iglidur® FPF
- Hình dáng: Bạc lót mặt bích
- Các kích thước:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Thêm iglidur® FPF linh kiện
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Dẫn điện và không chứa PTFE
- Giảm chi phí bảo trì và bôi trơn
- Đặc tính ma sát tribology tương đương hoặc tốt hơn iglidur® F, tùy thuộc vào ứng dụng.
Vật liệu iglidur® FPF mới không chỉ có tính dẫn điện, giúp đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu ESD, mà còn không chứa PTFE.
Không chắc về độ phù hợp?