- Mã số sản phẩm: JTEM-10
- Vật liệu: iglidur® J
- Hình dáng: Lò xo đĩa
- Các kích thước:
- d1 10.2 mm
- d2 20 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- iglidur® J: vật liệu tiêu chuẩn cho nhiều ứng dụng
- Bù khoảng hở trục và dung sai chế tạo
- Chống rung động
Lò xo đĩa iglidur polysorb có những ưu điểm gì?
Lò xo đĩa polysorb của chúng tôi được làm từ vật liệu iglidur, có nhiều ưu điểm:
- Không cần bôi trơn và bảo trì nhờ các chất bôi trơn rắn có trong vật liệu
- Chống lại nhiều loại hóa chất và môi trường khác nhau
- Độ hút ẩm thấp
- Hiệu quả chi phí
Khi nào nên sử dụng lò xo đĩa iglidur® Polysorb?
- Nếu cần các đặc tính của lò xo phẳng, mà với kim loại chỉ có thể đạt được với nỗ lực đáng kể (các phiên bản có rãnh)
- Khi bù trừ khe hở trục và dung sai sản xuất
- Được thiết kế để bù rung
- Có chức năng giảm tiếng ồn
- Khi cần vật liệu không có tính từ
- Để cách điện và cách nhiệt
Khi nào không nên sử dụng lò xo đĩa iglidur® Polysorb?
- Khi lực lò xo liên tục là cần thiết trên một phạm vi nhiệt độ rộng lớn
- Khi cần lực lò xo cao
Lò xo đĩa là gì?
Lò xo đĩa là các đĩa hình nón, phẳng, có thể biến dạng đàn hồi. Chúng được sử dụng trong các thiết kế có hành trình lò xo ngắn. Nhờ thiết kế dạng tấm, lò xo đĩa có thể chịu tải cao và chỉ biến dạng nhẹ. Chúng được sử dụng khi cần tác dụng lực lớn trên một diện tích nhỏ hoặc khi yêu cầu lực đàn hồi cao với hành trình lò xo ngắn.
Các chức năng của lò xo đĩa
Lò xo đĩa là thành phần không thể thiếu trong nhiều máy móc và thiết bị. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và tích trữ năng lượng cơ học. Khi một lực tác dụng lên lò xo đĩa, nó biến dạng và tích trữ năng lượng dưới dạng ứng suất. Khi lực giảm, lò xo giải phóng năng lượng đã tích trữ và trở về hình dạng ban đầu. Lò xo đĩa có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc xếp chồng cùng các lò xo đĩa khác để đạt được lực đàn hồi và đặc tính lò xo mong muốn.
Các lĩnh vực ứng dụng khác nhau của lò xo đĩa
Lò xo đĩa được sử dụng, trong số nhiều ứng dụng khác, trong ngành ô tô, nơi chúng xuất hiện trong các hệ thống ly hợp và phanh. Trong cơ khí chế tạo, chẳng hạn, chúng được dùng trong các máy CNC và đảm bảo lực ổn định để cố định chi tiết trên mâm cặp. Chúng cũng được sử dụng trong ngành điện. Ví dụ trong các công tắc và rơ le điện.
Lò xo đĩa iglidur® Polysorb đáp ứng tiêu chuẩn DIN 2093 và EN 16983
Tiêu chuẩn DIN 2093 đã được thay thế bởi tiêu chuẩn châu Âu EN 16983 với nội dung tương đương. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng và kích thước của lò xo đĩa. Lò xo đĩa iglidur® Polysorb đáp ứng tiêu chuẩn EN 16983 (trước đây là DIN 2093).