Vòng đệm lực đẩy iglidur® J, mm - JTM

Chạy đường dài bền bỉ, chống mài mòn trên (gần như) mọi trục với hệ số ma sát rất thấp

Vòng đệm lực đẩy iglidur® J, mm - JTM
Vòng đệm lực đẩy iglidur® J, mm - JTM drawing
Vòng đệm lực đẩy iglidur® J, mm - JTM
1 từ 3
Vòng đệm lực đẩy iglidur® J, mm - JTM
Vòng đệm lực đẩy iglidur® J, mm - JTM drawing
Vòng đệm lực đẩy iglidur® J, mm - JTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: JTM-2036-015
  • Vật liệu: iglidur® J
  • Hình dáng: Vòng bạc chặn
  • Các kích thước:
    • d1 20 mm
    • d2 36 mm
    • d4 28 mm
    • d5 3 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Thêm iglidur® J linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Chạy đường dài bền bỉ, chống mài mòn trên (gần như) mọi trục với hệ số ma sát rất thấp
  • Độ mài mòn thấp đối với các vật liệu trục khác nhau
  • Hệ số ma sát thấp khi vận hành khô
  • Giảm chấn động
iglidur® J - Vận hành bền bỉ linh hoạt
 
  • Có sẵn hơn 250 kích thước trong kho
  • Mài mòn thấp nhiều vật liệu trục chính khác nhau
  • Hệ số ma sát thấp khi vận hành khô
  • Chống rung động
  • Độ bền hóa chất tốt
  • Vật liệu tối ưu để sử dụng với trục mềm chi phí thấp
  • Độ hút ẩm thấp
Một ưu điểm chính của bạc đệm trụ iglidur® J là kết hợp giữa hệ số ma sát thấp khi vận hành khô và xu hướng stick-slip thấp. Với áp suất bề mặt tối đa khuyến nghị là 35 MPa, bạc đệm trụ iglidur® J không phù hợp cho các tải trọng cực cao.
 Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
 
Máy bán hàng tự độngNgành in ấnNgành đồ uốngHàng khôngPhòng sạch
 
Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Dành cho vận tốc cao
  • Dành cho khả năng chống mài mòn tối ưu trong điều kiện tải áp suất từ thấp đến trung bình
  • Độ mòn thấp đối với các trục khác nhau
  • Khi cần hệ số ma sát thấp trong điều kiện vận hành khô
  • Chống rung động
  • Khi cần kháng hóa chất tốt
  • Hiệu suất tối ưu khi sử dụng với trục mềm chi phí thấp
  • Độ hút ẩm thấp
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng các tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến