igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
45 mm
Đường kính cáp tối đa
42 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
75 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
237.768 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển3.566.526 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 3500.050.075.03.566.526 VND
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit3500.050.075.05075