igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
52 mm
Đường kính cáp tối đa
46 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
40 mm
Bán kính cong [R]
75 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
345.806 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển11.757.389 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E6.52.040.075.0.ESD11.757.389 VND
Xích dẫn cáp ESD E6.52 dòng ESD | Độ rung cực thấp, phù hợp với phòng sạch, nắp có thể tháo rời theo bán kính bên trong và bên ngoài | chiều cao bên trong: 52mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075