igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
14.4 mm
Đường kính cáp tối đa
12.5 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
10 mm
Bán kính cong [R]
28 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
20.826 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.041.322 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E2.15.10.028.01.041.322 VND
Xích dẫn cáp E2.15 | Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính ngoài | Chiều cao bên trong: 14,4mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE2.15.10.028.01028