igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
36.5 mm
Đường kính cáp tối đa
28 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
75 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
88.616 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.595.088 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E26.07.063.01.595.088 VND
Xích dẫn cáp dòng E26 | thanh ngang chia đôi theo bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 36,5mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE26.07.063.07563