igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
42 mm
Đường kính cáp tối đa
38 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
125 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
335.392 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển5.030.885 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R4.42.05.125.05.030.885 VND
Ống dẫn cáp dòng R4.42 | Hoàn toàn khép kín: có thể mở từ một bên dọc theo bán kính ngoài | Chiều cao bên trong: 42mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125