igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
56 mm
Đường kính cáp tối đa
50 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
75 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
517.624 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển5.693.860 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 18840.07.150.05.693.860 VND
Ống dẫn cáp dòng 18840 | Hoàn toàn kín, có thể mở dọc theo bán kính ngoài, từ một phía | Chiều cao bên trong: 56mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150