igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
29 mm
Đường kính cáp tối đa
25 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
60 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
65.083 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển2.993.800 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E61.29.060.055.02.993.800 VND
Dòng E61.29 | Có thể mở dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài, từ cả hai phía | Chiều cao bên trong: 29mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE61.29.060.055.06055