igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
62 mm
Đường kính cáp tối đa
56 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
795.454 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển8.749.994 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 14240.05.150.0.ESD8.749.994 VND
Xích dẫn cáp ESD dòng 14240 | Thanh ngang mỗi mắt xích: có thể mở dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 62mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit14240.05.150.0.ESD50150