igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
35 mm
Đường kính cáp tối đa
32 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
289.674 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển5.214.132 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 2700.05.063.0.ESD5.214.132 VND
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit2700.05.063.0.ESD5063