igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
80 mm
Đường kính cáp tối đa
72 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
75 mm
Bán kính cong [R]
200 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
2.029.808 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển20.298.080 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E4.80.07.200.0.ESD20.298.080 VND
Xích dẫn cáp ESD dòng E4.80 | Có thể mở theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 80mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE4.80.07.200.0.ESD75200