igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
38 mm
Đường kính cáp tối đa
34 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
350 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
158.051 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.844.917 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R4.38L.050.350.02.844.917 VND
Ống dẫn cáp dòng R4.38L | Hoàn toàn khép kín: có thể mở từ cả hai bên dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 38mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR4.38L.050.350.050350