igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
73 mm
Đường kính cáp tối đa
48 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
140 mm
Bán kính cong [R]
140 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
404.380 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển7.278.838 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : RX56.140.140.07.278.838 VND
Ống dẫn cáp RX56 series | Chống phoi cực tốt, có thể mở dọc theo bán kính ngoài | Chiều cao bên trong: 73mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitRX56.140.140.0140140