igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
28 mm
Đường kính cáp tối đa
25 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
151.426 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển3.331.361 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R4.28.050.075.03.331.361 VND
Ống dẫn cáp dòng R4.28 | Hoàn toàn khép kín: có thể mở từ một bên dọc theo bán kính ngoài | Chiều cao bên trong: 28mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075