igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
42 mm
Đường kính cáp tối đa
38 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
255.124 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển3.826.857 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : H4.42.05.075.03.826.857 VND
Xích dẫn cáp dòng H4.42 | Có thanh ngang ở mỗi mắt xích thứ 2: có thể mở dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 42mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075