igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
80 mm
Đường kính cáp tối đa
72 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
795.743 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển7.957.433 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E4.80.05.150.07.957.433 VND
Xích dẫn cáp dòng E4.80 | Thanh ngang mọi mắt xích: có thể mở dọc theo bán kính trong và ngoài | Chiều cao bên trong: 80mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE4.80.05.150.050150