igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
40 mm
Đường kính cáp tối đa
36 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
62 mm
Bán kính cong [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
166.178 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển5.982.393 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R6.40.062.075.05.982.393 VND
Xích e-tube R6.40 | Độ rung cực thấp, phù hợp với phòng sạch, nắp có thể tháo rời dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài | chiều cao bên trong: 40 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275