igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
22 mm
Đường kính cáp tối đa
20 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
20 mm
Bán kính cong [R]
44 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
42.521 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.551.238 VND
Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E3.22.020.044.02.551.238 VND
Xích dẫn cáp dòng E3.22 | Động lực học cao và tương thích phòng sạch | chiều cao bên trong: 22mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit-dotE3.22.020.044.02044