igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
10 mm
Đường kính cáp tối đa
8 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
20 mm
Bán kính cong [R]
15 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
40.128 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.407.680 VND
Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E3.10.020.015.02.407.680 VND
Xích dẫn cáp dòng E3.10 | Động lực học cao và tương thích phòng sạch | chiều cao bên trong: 10mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit-dotE3.10.020.015.02015