igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
29 mm
Đường kính cáp tối đa
25 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
30 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
58.574 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.694.420 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E6.29.030.055.02.694.420 VND
Xích dẫn cáp dòng E6.29 | Độ rung cực thấp, phù hợp với phòng sạch, nắp có thể tháo rời theo bán kính bên trong và bên ngoài | chiều cao bên trong: 29 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.03055