igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
Chiều cao lọt lòng [Hi]
80 mm
Đường kính cáp tối đa
74 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
87 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
cộng VAT và phí vận chuyểnLiên hệ để biết giá
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 5150C.08.150.0Price upon request
Xích dẫn cáp 5150C | dành cho hành trình cực dài và các ứng dụng không được hỗ trợ, lắp bên hông | chiều cao bên trong: 80mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit5150C.08.150.087150