igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
56 mm
Đường kính cáp tối đa
50 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
439.524 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển4.834.769 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 4040C.05.135.04.834.769 VND
Xích dẫn cáp series 4040C | dành cho hành trình cực dài và các ứng dụng gắn bên hông không giá đỡ | chiều cao bên trong: 56mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135