Đầu nối PMAFIX VND – thẳng – màu đen

I-BVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
I-BVND-M12MGT product image
I-BVND-M12MGT technical drawing
  • Polyamide chất lượng cao được pha chế đặc biệt
  • Tự dập cháy, không chứa halogen, phốt pho và cadimi
  • Khả năng chịu va đập vượt trội
  • Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn: đến +160°C
  • Phạm vi cung cấp IP66 (VND): Đầu nối với khóa an toàn đa năng lắp sẵn (AFN2),IP68 (VNV): Đầu nối với khóa oval (OVN2), vòng đệm ống và vòng đệm ren (NVN3, SVN4)
  • Màu sắc: đen
igus-icon-lieferzeitI-BVND-M12MGT
M12X1,5
7
Ren hệ mét; tiêu chuẩn cho khả năng tương thích cao nhất
IP66

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân