igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
11.3 mm
Đường kính cáp tối đa
5 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
19.5 mm
Bán kính cong [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
14.752 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển988.388 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E065.2/9.018.0988.388 VND
Xích dẫn cáp dòng E065.2 | thanh ngang chia dọc theo bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 15mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518