igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
24.3 mm
Đường kính cáp tối đa
18 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
77 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
62.913 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.384.090 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E200.2/35.055.01.384.090 VND
Xích dẫn cáp dòng E200 | có 2 khoang, thanh ngang chia dọc theo bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 24,3mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE200.2/35.055.07755