igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
48.5 mm
Đường kính cáp tối đa
35 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
75 mm
Bán kính cong [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
151.859 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển2.277.891 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : Z300.075.075.02.277.891 VND
Xích dẫn cáp series Z300 | thanh ngang chia dọc theo bán kính bên trong | chiều cao bên trong: 48,5mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitZ300.075.075.07575