igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
36.5 mm
Đường kính cáp tối đa
28 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
75 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
88.512 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển1.593.222 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : Z26.07.063.01.593.222 VND
Xích nhựa dẫn cáp Z16 series | thanh ngang chia dọc theo bán kính bên trong | chiều cao bên trong: 36.5mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitZ26.07.063.07563