igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
24.3 mm
Đường kính cáp tối đa
20 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
57 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
58.140 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển1.279.090 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E200.05.055.01.279.090 VND
Xích dẫn cáp dòng E200 | thanh ngang chia dọc theo bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 24,3mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE200.05.055.05755